Shows 24 product(s)
BB024AS
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
BB240AS
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 240, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
BY024CS
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
BY240CS
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 208, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
BY120CS
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 110, IP степен на защита от бн. Влияния: IP00
BE
Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] DC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
BE012DS
Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] DC: 12, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
BE024DS
Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] DC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
BF048AS
Електрическа връзка: Кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 48, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20
BE
Електрическа връзка: EN 175301-803, Захранващо напрежение [V] AC: 240, Захранващо напрежение [V] DC: 240, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
BE
Захранващо напрежение [V] AC: 200, Захранващо напрежение [V] DC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
BE230CS
Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 220 - 230, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
BE024AS
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20
BE230AS
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 220, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20
BE
Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 24, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67
BE110CS
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 110, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20
BE240AS
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 240, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20
BE220BS
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 220, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20
BE240CS
Електрическа връзка: DIN многожилен кабел, Захранващо напрежение [V] AC: 240, IP степен на защита от бн. Влияния: IP20
BE042AS
Електрическа връзка: Клемна кутия, Захранващо напрежение [V] AC: 42, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67