Информация за продукта

Бруто тегло 2.04 Kg
Нето тегло 1.986 Kg
Volume 0.85 Liter
EAN 5715162674963

 

China RoHS compliance Out of scope
Compatible valves VDH
VDHT 30 EC
Description Cetop 3 Block for 2 VDH /VDHT 30 EC3
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
UK RoHS compliance Out of scope
Вещества от списъка с кандидати по REACH No
Група продукти Valve
Дебит [gpm] [макс] 8 gal/min
Дебит [gpm] [мин] 0 gal/min
Дебит [l/min] [макс] 30 l/min
Дебит [l/min] [мин] 0 l/min
Име на програма за части Block
Материал на тялото AISI 304
Обслужваем Да
Описание на продукта Valve Block
Работно налягане [barg] [Макс] 160 barg
Работно налягане [barg] [Мин] 4 barg
Работно налягане [psig] [Макс] 2400 psig
Работно налягане [psig] [Мин] 51 psig
Размер на връзка вход [инч] 1/2 in
Размер на задвижката [mm] 13.5 mm
Размер на свързващ изход [инч] 3/8 in
Стандарт за присъединяване BSP
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 90 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Температура на флуида [°F] [Макс.] 194 °C
Температура на флуида [°F] [Мин.] 36 °C
Тип Block for VDH/VDHT 2/2
Тип на материала Неутрална среда
Тип присъединяване Резба
Типово обозначение FOR 2 VDH 30 EC 2/2
Употребено за продукт VDH 30 EC 2/2

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality