Shows 14 product(s)
ISAVE 40
Положение за монтаж: Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 15.0, Номинална мощност [kW]: 11.0
ISAVE 40
Положение за монтаж: Вертикален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 15.0, Номинална мощност [kW]: 11.0
ISAVE 40
Положение за монтаж: Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 20.0, Номинална мощност [kW]: 15.0
ISAVE 40
Положение за монтаж: Вертикален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 20.0, Номинална мощност [kW]: 15.0
ISAVE 40
Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 41, HP изход поток [gpm] [макс]: 181, Номинална мощност [HP]: 20.0, Номинална мощност [kW]: 15.0
iSave 21 Plus
Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 22, HP изход поток [gpm] [макс]: 96, Номинална мощност [HP]: 15.0, Номинална мощност [kW]: 11.0
iSave 21 Plus
Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 22, HP изход поток [gpm] [макс]: 96, Номинална мощност [HP]: 7.5, Номинална мощност [kW]: 5.5
iSave 21 Plus
Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 22, HP изход поток [gpm] [макс]: 96, Номинална мощност [HP]: 10.0, Номинална мощност [kW]: 7.5
iSave 50
Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 52, HP изход поток [gpm] [макс]: 228, Номинална мощност [HP]: 30.0, Номинална мощност [kW]: 22.5
ISAVE 70
Положение за монтаж: Вертикален; Хоризонтален, HP изход поток [m³/h] [макс]: 70, HP изход поток [gpm] [макс]: 308, Номинална мощност [HP]: 30.0, Номинална мощност [kW]: 18.5