Valve, VCM 46 M60 to 2.5 VIC
180H0059
null: 0.2, 2.9 psig, null: M60 x 1.5, Номинален дебит [gpm]: 202.0, Номинален дебит [m³/h]: 45.0
null: 0.2, 2.9 psig, null: M60 x 1.5, Номинален дебит [gpm]: 202.0, Номинален дебит [m³/h]: 45.0
Бруто тегло | 2.868 Kg |
Нето тегло | 2.15 Kg |
Volume | 6.012 Liter |
EAN | 5715162672877 |
Бруто тегло | 2.868 Kg |
Нето тегло | 2.15 Kg |
Volume | 6.012 Liter |
EAN | 5715162672877 |
Description | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | M60 x 1.5 |
Opening pressure [barg] | 0.2 barg |
Opening pressure [psig] | 2.9 psig |
Outlet connection | Victaulic 2.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.55 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 8 psig |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Valve |
Номинален дебит [gpm] | 202 gal/min |
Номинален дебит [m³/h] | 45 m³/h |
Описание на продукта | Check valves |
Работно налягане [barg] [Макс] | 120 barg |
Работно налягане [psig] [Макс] | 1740 psig |
Тип | VCM |
Типово обозначение | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
Description | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | M60 x 1.5 |
Opening pressure [barg] | 0.2 barg |
Opening pressure [psig] | 2.9 psig |
Outlet connection | Victaulic 2.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.55 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 8 psig |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Valve |
Номинален дебит [gpm] | 202 gal/min |
Номинален дебит [m³/h] | 45 m³/h |
Описание на продукта | Check valves |
Работно налягане [barg] [Макс] | 120 barg |
Работно налягане [psig] [Макс] | 1740 psig |
Тип | VCM |
Типово обозначение | VCM 46 M60 to 2.5 VIC |