Valve, VCM 22 M52 to 2 VIC
180H0256
null: 0.3, 4.3 psig, null: M52 x 1,5, Номинален дебит [gpm]: 97.0, Номинален дебит [m³/h]: 22.0
null: 0.3, 4.3 psig, null: M52 x 1,5, Номинален дебит [gpm]: 97.0, Номинален дебит [m³/h]: 22.0
Бруто тегло | 2.09 Kg |
Нето тегло | 1.505 Kg |
Volume | 6.163 Liter |
EAN | 5715162672143 |
Бруто тегло | 2.09 Kg |
Нето тегло | 1.505 Kg |
Volume | 6.163 Liter |
EAN | 5715162672143 |
Description | VCM 22 M52 to 2 VIC / Used for E and F frame pumps |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | M52 x 1,5 |
Opening pressure [barg] | 0.3 barg |
Opening pressure [psig] | 4.3 psig |
Outlet connection | Victaulic 2 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.5 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 7.3 psig |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Valve |
Номинален дебит [gpm] | 97 gal/min |
Номинален дебит [m³/h] | 22 m³/h |
Описание на продукта | Check valves |
Работно налягане [barg] [Макс] | 80 barg |
Работно налягане [psig] [Макс] | 1160 psig |
Тип | VCM |
Типово обозначение | VCM 22 M52 to 2 VIC |
Description | VCM 22 M52 to 2 VIC / Used for E and F frame pumps |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | M52 x 1,5 |
Opening pressure [barg] | 0.3 barg |
Opening pressure [psig] | 4.3 psig |
Outlet connection | Victaulic 2 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 0.5 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 7.3 psig |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Valve |
Номинален дебит [gpm] | 97 gal/min |
Номинален дебит [m³/h] | 22 m³/h |
Описание на продукта | Check valves |
Работно налягане [barg] [Макс] | 80 barg |
Работно налягане [psig] [Макс] | 1160 psig |
Тип | VCM |
Типово обозначение | VCM 22 M52 to 2 VIC |