Valve, VCM 13 M42 to 1.5 VIC
180H0053
null: 0.4, 5.8 psig, null: M42 x 1,5, Номинален дебит [gpm]: 47.6, Номинален дебит [m³/h]: 13.0
null: 0.4, 5.8 psig, null: M42 x 1,5, Номинален дебит [gpm]: 47.6, Номинален дебит [m³/h]: 13.0
Бруто тегло | 1.476 Kg |
Нето тегло | 0.996 Kg |
Volume | 6.14 Liter |
EAN | 5715162673737 |
Бруто тегло | 1.476 Kg |
Нето тегло | 0.996 Kg |
Volume | 6.14 Liter |
EAN | 5715162673737 |
Description | VCM 13 M42 to 1.5 VIC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | M42 x 1,5 |
Opening pressure [barg] | 0.4 barg |
Opening pressure [psig] | 5.8 psig |
Outlet connection | Victaulic 1.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 1.2 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 17.4 psig |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Valve |
Номинален дебит [gpm] | 47.6 gal/min |
Номинален дебит [m³/h] | 13 m³/h |
Описание на продукта | Check valves |
Работно налягане [barg] [Макс] | 80 barg |
Работно налягане [psig] [Макс] | 1160 psig |
Тип | VCM |
Типово обозначение | VCM 13 M42 to 1.5 VIC |
Description | VCM 13 M42 to 1.5 VIC |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Inlet Connection | M42 x 1,5 |
Opening pressure [barg] | 0.4 barg |
Opening pressure [psig] | 5.8 psig |
Outlet connection | Victaulic 1.5 in |
Pressure loss at max. Flow [barg] | 1.2 barg |
Pressure loss at max. Flow [psig] | 17.4 psig |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Valve |
Номинален дебит [gpm] | 47.6 gal/min |
Номинален дебит [m³/h] | 13 m³/h |
Описание на продукта | Check valves |
Работно налягане [barg] [Макс] | 80 barg |
Работно налягане [psig] [Макс] | 1160 psig |
Тип | VCM |
Типово обозначение | VCM 13 M42 to 1.5 VIC |