Filter element
180Z0285
Дебит [gpm] [макс]: 44.900, Дебит [l/min] [макс]: 170.00, Дебит [m3/h] [Макс.]: 10.20
Дебит [gpm] [макс]: 44.900, Дебит [l/min] [макс]: 170.00, Дебит [m3/h] [Макс.]: 10.20
Бруто тегло | 1.252 Kg |
Нето тегло | 1.05 Kg |
Volume | 8.768 Liter |
EAN | 5715162682272 |
Бруто тегло | 1.252 Kg |
Нето тегло | 1.05 Kg |
Volume | 8.768 Liter |
EAN | 5715162682272 |
Description | Filter element type 5 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 44 psig |
Effective surface [m2] | 2.45 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 26 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.8 in |
Element inner diameter [mm] | 46 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 115 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0082 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Sealing | Inside O-ring |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Accessories |
Дебит [gpm] [макс] | 44.9 gal/min |
Дебит [l/min] [макс] | 170 l/min |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 10.2 m³/h |
Материал на уплътнението | Buna-N |
Описание на продукта | Filters |
Работна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
Работна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
Тип | Filter element |
Типово обозначение | Filter element |
Description | Filter element type 5 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 3 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 44 psig |
Effective surface [m2] | 2.45 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 26 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.8 in |
Element inner diameter [mm] | 46 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 4.5 in |
Element outer diameter [mm] | 115 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0082 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Sealing | Inside O-ring |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Accessories |
Дебит [gpm] [макс] | 44.9 gal/min |
Дебит [l/min] [макс] | 170 l/min |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 10.2 m³/h |
Материал на уплътнението | Buna-N |
Описание на продукта | Filters |
Работна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
Работна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
Тип | Filter element |
Типово обозначение | Filter element |