Filter element
180Z0006
Дебит [gpm] [макс]: 15.600, Дебит [l/min] [макс]: 60.00, Дебит [m3/h] [Макс.]: 3.60
Дебит [gpm] [макс]: 15.600, Дебит [l/min] [макс]: 60.00, Дебит [m3/h] [Макс.]: 3.60
Бруто тегло | 0.506 Kg |
Нето тегло | 0.4 Kg |
Volume | 3.368 Liter |
EAN | 5715162682043 |
Бруто тегло | 0.506 Kg |
Нето тегло | 0.4 Kg |
Volume | 3.368 Liter |
EAN | 5715162682043 |
Description | Filter element type 4 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 1.1 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 12 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.06 in |
Element inner diameter [mm] | 27 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 2.75 in |
Element outer diameter [mm] | 70 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0213 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Sealing | Inside O-ring |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Accessories |
Дебит [gpm] [макс] | 15.6 gal/min |
Дебит [l/min] [макс] | 60 l/min |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 3.6 m³/h |
Материал на уплътнението | Buna-N |
Описание на продукта | Filters |
Работна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
Работна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
Тип | Filter element |
Типово обозначение | Filter element |
Description | Filter element type 4 |
Differential pressure at 24 °C [barg] [Max] | 4 barg |
Differential pressure at 75 °F [psig] [Max] | 58 psig |
Effective surface [m2] | 1.1 m² |
Effective surface [sq.ft.] | 12 ft² |
Element inner diameter [in] | 1.06 in |
Element inner diameter [mm] | 27 mm |
Element length [in] | 20 in |
Element length [mm] | 508 mm |
Element outer diameter [in] | 2.75 in |
Element outer diameter [mm] | 70 mm |
End sealing | SOE |
Filtration level (Beta |
10 µ abs |
Fit to housing | 180Z0213 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materials Element | Polypropylene |
Materials End caps | Polypropylene |
Sealing | Inside O-ring |
Вещества от списъка с кандидати по REACH | No |
Група продукти | Accessories |
Дебит [gpm] [макс] | 15.6 gal/min |
Дебит [l/min] [макс] | 60 l/min |
Дебит [m3/h] [Макс.] | 3.6 m³/h |
Материал на уплътнението | Buna-N |
Описание на продукта | Filters |
Работна температура [°C] [Макс.] | 50 °C |
Работна температура [°F] [Макс.] | 122 °F |
Тип | Filter element |
Типово обозначение | Filter element |