Запоен пластинчат топлообменник
Запоен пластинчат топлообменник

021B0808

Материал за спояване: Медна спойка, Макс. работно налягане [bar]: 30.0, Брой пластини: 40

Информация за продукта

Бруто тегло 3.65 kg
Нето тегло 3.5 kg
EAN 5702428645812

 

Брой пластини 40
Вид на опаковката Единичен пакет
Група продукти Топлообменници
Диапазон на проектна температура [°C] [макс] 200 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [макс] 320 °F
Диапазон на проектна температура [°C] [мин] -196 °C
Диапазон на проектна температура [°F] [мин] -390 °F
Диапазон на размер на връзка Q1 R1/2
Диапазон на размер на връзка Q2 R1/2
Диапазон на размер на връзка Q3 7/8 in
Диапазон на размер на връзка Q4 7/8 in
Код Ном. 021B0808
Количество в опаковка от определен вид 1 pc
Макс. работно налягане [bar] 30 bar
Макс. работно налягане [psi] 435 psi
Материал за спояване Медна спойка
Материал на пластината AISI 304
Модел но. 020
Наименование на продукта Запоен пластинчат топлообменник
Одобрение EAC
TSSA
UL
Размер на H1 връзка R1 1/2
Тип BPHE B3-020
Тип на Q1 връзка R Външна резбова връзка
Тип на връзка Q2 R Външна резбова връзка
Тип на връзка Q3 Свързване със спойка
Тип на връзка Q4 Свързване със спойка
Типово обозначение B3-020-H
Хладилни агенти R1233zd
R1234ze
R1336mzz(Z)
R134a
R22
R290
R290A
R407C
R407H
R450A
R455A
R513A
R513B
R515A
R600a
Шаблон на пластина Симетричен модел тип H

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services