Соленоидна бобина, BO230C
Соленоидна бобина, BO230C

018Z6592

Наименование на продукта: Соленоидна бобина, Тип: BO230C, Захранващо напрежение [V] AC: 230, IP степен на защита от бн. Влияния: IP67, накрайници на бобина: Кабел, Размер на задвижка: 13.5 mm

Информация за продукта

Бруто тегло 1.05 kg
Нето тегло 0.85 kg
EAN 5702423039951

 

ATEX текст за продажби -40CII 2G Ex mb IIC T4 Gb
Enclosure rating Nema (~) 6
IP степен на защита от бн. Влияния IP67
Вид на опаковката Мултипак
Включени части IP67 комплект уплътнение
Група продукти Магнетвентили
Диапазон на околна температура [°C] [Макс.] 60 °C
Диапазон на околна температура [°C] [Мин.] -40 °C
Диапазон на околна температура [°F] [Макс.] 140 °F
Диапазон на околна температура [°F] [Мин.] -40 °F
Дължина на кабела [in] 196 in
Дължина на кабела [m] 5 m
Електрическа връз. коментари Заземяващ кабел > 4 mm2
Електрическа връзка Кабел
Електрически конектор 3 жилен кабел
Заземителна връзка Външна клема
Захранващо напрежение 50Hz макс [V] 230 V
Захранващо напрежение 60Hz макс [V] 230 V
Захранващо напрежение [V] a.c. 230 V
Захранващо напрежение [V] AC 230 V
Име на програма за части EV210B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV220B 65 - 100
EV222B
EV224B
EV227B
EV250B
EV251B
EV310B
Клас на изолацията на бобинна намотка Клас H по IEC 85
Количество в опаковка от определен вид 10 pc
Консумация на енергия [W] 50Hz 10 W
Консумация на енергия [W] 60Hz 10 W
Наименование на продукта Соленоидна бобина
накрайници на бобина Кабел
Обслужваем Но.
Одобрение ATEX - Cat. 2 - Zone 1
Отн. Влажност [% RH] [Макс] 100 %
Отн. Влажност [% RH] [Мин] 0 %
По-нататъшна информация Бобина, одобрена по ATEX
Повърхност на проводник [mm2] 3 x 0.75 mm2
Продуктови аксесоари Аксесоари за соленоидна бобина
Размер на задвижка 13.5 mm
Рейтинг на производителност Непрекъснат
стягане на бобина Притискащ винт
Тип BO230C
Типово обозначение BO230C
Цвят Черен
Честота [Hz] 50/60 Hz

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services