Споени топлообменници, XB04-1, Мед, Брой пластини: 10, 25 bar, G 3/4
Споени топлообменници, XB04-1, Мед, Брой пластини: 10, 25 bar, G 3/4

004B1012

XB04-1-10

Информация за продукта

Бруто тегло 1760 kg
Нето тегло 1372.8 kg
EAN 5706560368943

 

ABC класификация B
Брой на пластините, максимално 60
Брой на ходовете 1
Брой пластини 10
Вертикален център на отвора, страна 1 [mm] 248 mm
Вертикално разстояние до центъра на отвора, страна 1 [mm] 180 mm
Вертикално разстояние до центъра на отвора, страна 2 [mm] 180 mm
Група продукти Споени топлообменници
Дебелина за пресоване [mm] 2 mm
Дебелина на крайната пластина, отзад [mm] 1.5 mm
Дебелина на крайната пластина, отпред [mm] 1.5 mm
Дебелина на пластината [mm] 0.3 mm
Диаметър за присъединяване, страна 1 [mm] 19 mm
Диаметър за присъединяване, страна 2 [mm] 19 mm
Диаметър на отвора, страна 1 [mm] 21 mm
Диаметър на отвора, страна 2 [mm] 21 mm
Диаметър на отворите на монтажните скоби [mm] 8.5 mm
Дължина на пластината [mm] 290 mm
Дължина на щуцерите, страна 1 [mm] 20 mm
Дължина на щуцерите, страна 2 [mm] 20 mm
Забележки за 1 канал
Материал за спояване Мед
Материал на пластината 1.4404
Място на сглобяване Gemina Termix/Denmark/Herning
Обем на канал за брой страна 1 [l] 0.06 L
Обем на канал за брой страна 2 [l] 0.06 L
Общ обем на каналите, страна 1 [l] 0.24 L
Общ обем на каналите, страна 2 [l] 0.3 L
Обща височина без пети [mm] 296 mm
Обща дебелина [mm] 53.5 mm
Обща топлообменна повърхност [m²] 0.16 m²
Обща ширина [mm] 93 mm
Описание XB04-1-10
Присъединяване, страна 1 G 3/4
Присъединяване, страна 2 G 3/4
Работна температура [°C] [Макс.] 180 °C
Работна температура [°C] [Мин.] -10 °C
Работно налягане, страна 1 [bar] [Макс.] 25 bar
Работно налягане, страна 2 [bar] [Макс.] 25 bar
Разстояние между монтажните отвори [mm] 60 mm
Стандарт за присъединяване DIN ISO 228/1
Състояние на продукта XP
Тегло на материала за спояване [Kg] 0.015 kg
Тегло на пластината [Kg] 0.07 kg
Тестово налягане, страна 1 [bar] [Макс.] 43 bar
Тип XB04-1
Тип на потока успоредно
Тип одобрение PED
Тип оребряване на пластините Рибена кост
Типове връзки Резба
Топлообменна повърхност за 1 пластина [m²] 0.02 m²
Хоризонтален център на отвора [mm] 45 mm
Ширина между монтажните отвори [mm] 60 mm
Ширина на пластината [mm] 87 mm

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services