Информация за продукта

Бруто тегло 9.63 Kg
Нето тегло 8.98 Kg
EAN 5702421808382

 

pH на флуида [Макс.] 10
pH на флуида [Мин.] 7
Алтернативни работни флуиди Воден р-р на гликол до 30%
Версия за монтаж свободно
Група продукти Актуатори - налягане и дебит
Диференциално налягане на ограничителя на дебита - dpb [bar] 0.2 bar
Допустими работни флуиди Циркулационна вода
Име на производителя Danfoss
Материал на мембраната на актуатора EPDM (кръгла, армирана с влакна)
Материал на тялото Стомана, мат. № 1.0338, поцинкована и жълто хромирана
Номинално налягане [bar] 25 bar
Ограничаване на дебита Не
Описание AFQ PB25 /0,2 250cm2 вътр. пружина
Работно налягане [bar] [макс.] 25 bar
Размер на актуатора [cm2] 250 mm2
Регулатор на налягане Няма
Регулиране на дебит Да
Температура на топлоносителя [°C] [Макс.] 150 °C
Температура на топлоносителя [°C] [Мин.] 2 °C
Тип AFQ
Тип настройка ФИКСИРАНИ
Функция Регулатор на дебит

Accessories

Резервни части

Replacement

Replacement

Replacement

Services