Description |
Предпазен термостат ST-2 |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Label product |
Yes |
SCIP dossier no. |
b414887a-bb9d-4dce-b6ec-81742d8d7673 |
SCIP dossier product name |
Safety thermostats ST-1 and ST-2 |
Активен товар на контакт [A] |
10 A |
Брой сензори за температура |
2 |
Вещества от списъка с кандидати по REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Група продукти |
Safety Thermostats |
Диаметър на температурния сензор [mm] |
9 mm |
Диференциално STB [K] |
12 (+/- 3) |
Диференциално TR [K] |
4 (+/- 1) |
Допустими работни флуиди |
District heating/cooling circulation water |
Дължина на температурния сензор [mm] |
100 mm |
Индуктивен товар на контакт [A] |
2.5 A |
Кабелен вход |
Pg 20 |
Контакти |
Ag 1000/1000 |
Материал на сензорния джоб |
Месинг Ms 58/мед |
Настройка на термостат TR [°C] [Макс.] |
90 °C |
Настройка на термостат TR [°C] [Мин.] |
30 °C |
Номинално налягане [bar] |
10 bar |
Околна температура [°C] [Макс.] |
80 °C |
Положение за монтаж |
Без ограничения |
Предпазен ограничител STB [°C] |
95 °C |
Присъединяване на сензора |
R ½ |
Степен на защита |
IP40 |
Температура за транспортиране [°C] [Макс.] |
80 °C |
Температура за транспортиране [°C] [Мин.] |
-15 °C |
Температура на сензора [°C] [Макс.] |
130 °C |
Температура на съхранение [°C] [Макс.] |
80 °C |
Температура на съхранение [°C] [Мин.] |
-15 °C |
Температурна разлика за нулиране STB |
Ръчно |
Температурна разлика за нулиране TR |
Автоматично |
Тип |
ST-2 |
Точност на изключване [K] [Макс.] |
6 K |
Точност на изключване [K] [Мин.] |
0 K |
Трифазен товар на контакт [A] |
7 A |