FC-103N160T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

134G5752

Този продукт вече не се поддържа.

Честотни преобразуватели
FC-103N160T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® Refrigeration Drive FC-103
(N160) 160 kW / 250 HP, Трифазни
380 – 480 V AC, IP54/тип 12 + мрежа щит
RFI филтър клас A1
Безопасно спиране
Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB, Без опция захранв. мрежа
Посл. издание стд. софт.
Без A опция, Без B опция
Без C1 опция, Без D опция
Размер на рамката: D1H
Останалата част от опциите отговарят на съответния типов код

Код на модела: FC-103N160T4E5MH4TGCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Информация за продукта

Бруто тегло 75 kg
Нето тегло 70 kg
Volume 0 l
EAN 5710107561049

VLT® REFRIGERATION DRIVE FC 103 SERIES

Продуктов преглед (превключв.) GLBL Глобален (Стандартен)
Продуктова група FC- VLT® Refrigeration Drive
Серия 103 VLT Refrigeration Drive
Номинална мощност N160 (N160) 160 kW / 250 HP
Фаза T Трифазни
Мрежово напрежение 4 380 – 480 V AC
Корпус E5M IP54/тип 12 + мрежа щит
RFI филтър H4 RFI филтър клас A1
Спирачка – безопасно спиране T Безопасно спиране
LCP G Граф. локален контр. панел
Импрегнирана PCB C Импрегнирана PCB
Опция за захранваща мрежа X Без опция захранв. мрежа
Адаптация A X Стандартни отвори кабели
Адаптация B X Без адаптация
Издание на софтуера SXXX Посл. издание стд. софт.
Езиков пакет за софтуера X Стандартен езиков пакет
Oпция А AX Без A опция
Опция B BX Без B опция
C0 опция MCO CX Без C0 опция
Oпция C1 X Без C1 опция
Софтуерна C опция XX Няма софтуерна опция
Опция D DX Без D опция
Размер на рамката D1H D1H
Продуктов каталог NO_VIEW БЕЗ ПРЕГЛЕД
Типов код, част 1 FC-103N160T4E5MH4TGC
Типов код, част 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Мощност 110% (NO) [kW] 160
???????? [mm] 901,0
?????? ???/??? ????? C [mm] 325,0
????????? [mm] 378,0
????????? ? ????? A/B [mm] 378,0
kVA 218
Загуби на мощност NO [W] 3764
Загуби на мощност NO [W] 3628
Продължителен ток (NO) [A] 315
Периодичен ток (NO) [A] 346
Продължителен ток (NO) [A] 302
Периодичен ток (NO) [A] 332
Калк. брутно тегло [кг.] 62.3
Калк. нетно тегло [кг.] 62
Търговец ERR01 Не може да се опр. търговец
Препоръчителна фабрика ERR01 Не може да се опр. търговец
Код на модела 01 FC-103N160T4E5MH4TGC
Код на модела 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality