Thermocouple temperature sensors 

Toont 10 product (en)

087U4041

Temperatuursensor, MBT 5111, 175 mm

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads

087U4042

Temperatuursensor, MBT 5111, 175 mm

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads

087U4043

Temperatuursensor, MBT 5111, 175 mm

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads

087U4051

Temperatuursensor, MBT 5111, 225 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads

087U4057

Temperatuursensor, MBT 5111, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads

087U4058

Temperatuursensor, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads

087U4061

Temperatuursensor, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads

087U4082

Temperatuursensor, MBT 5111, 275 mm, NPT, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads

087U4211

Temperatuursensor, MBT 5111, 115 mm, NPT

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Duits DT04, El. aansl. maat: 2 pennen

087U4230

Temperatuursensor, MBT 5111, 30 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads

Weergeven: