Temperatuursensor, MBT 5111, 175 mm

087U4042

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads

Productdata

Bruto gewicht 0.247 Kilogram
Netto gewicht 0.246 Kilogram
Volume 0.8 Liter
EAN 5702423232963

 

Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Diameter afschermbuis [inch] 0.236 in
Diameter afschermbuis [mm] 6 mm
Diameter beschermings materiaal AISI 316 Ti
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
El. aansl. maat 2-draads
Elektrische aansluiting Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Extensielengte [inch] 8.5 in
Extensielengte [mm] 215 mm
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 10 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Insteeklengte [inch] 6.9 in
Insteeklengte [mm] 175 mm
Kabellengte [inch] 157 in
Kabellengte [m] 4 m
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] 260 °C
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] -60 °C
Kabeltemp.-bereik [°F] [max.] 500 °F
Kabeltemp.-bereik [°F] [min.] -76 °F
Kabeltype PFA TC, afgeschermd
Omgevingstemperatuur max. [°C] 200 °C
Omgevingstemperatuur max. [°F] 392 °F
Ontwerpstd. thermokoppel EN 61515
Productgroep Sensors
Productnaam Temperatuursensor
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d
Sensor element standaard EN 60584-2
Sensor element tolerantie Klasse 2
Sensor inzet Vast
Temperatuurbereik [°C] [Max] 800 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 1472 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Thermokoppel 1 x NiCr-Ni, type K
Tolerantie thermokoppel EN 60584-2 Class 2
Type MBT 5111
Type aanduiding 00 MBT 5111-0101-0175-000-1
01 -0400-002-0000
Uitgangssignaal mV
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality