Aansluitmateriaal |
Messing |
Aansluitstandaard |
ANSI/ASME B1.20 |
Aansluittype |
NPT |
Beschermingsklasse-IP behuizing |
IP65 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Diameter afschermbuis [inch] |
0.24 in |
Diameter afschermbuis [mm] |
6 mm |
Diameter beschermings materiaal |
AISI 316 Ti |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
El. aansl. maat |
2-draads |
Elektrische aansluiting |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Extensielengte [inch] |
10.83 in |
Extensielengte [mm] |
275 mm |
Grootte procesaansluiting |
1/4-18 |
Hoeveelheid per verpakkingsformaat |
6 pc |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Insertie type |
Variabel |
Insteeklengte [inch] |
10.83 in |
Insteeklengte [mm] |
275 mm |
Kabellengte [inch] |
255.91 in |
Kabellengte [m] |
6.5 m |
Kabeltemp.-bereik [°C] [Max] |
260 °C |
Kabeltemp.-bereik [°C] [Min] |
-60 °C |
Kabeltemp.-bereik [°F] [max.] |
500 °F |
Kabeltemp.-bereik [°F] [min.] |
-76 °F |
Kabeltype |
PFA TC, afgeschermd |
Lengte flexbuis [inch] |
244.09 in |
Lengte flexbuis [m] |
6.2 m |
Materiaal procesaansluiting |
Messing |
Omgevingstemperatuur max. [°C] |
200 °C |
Omgevingstemperatuur max. [°F] |
392 °F |
Ontwerpstd. thermokoppel |
EN 61515 |
Procesaansluiting mannelijk/vrouwelijk |
MANNELIJK |
Product Name Description |
Temperatuursensor |
Productgroep |
Sensors |
REACH kandidatenlijst stoffen |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossiernr. |
6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
Sensor element standaard |
EN 60584-2 |
Sensor element tolerantie |
Klasse 2 |
Sensor inzet |
Vast |
Standaard procesaansluiting |
ANSI/ASME B1.20.1 |
Temperatuurbereik [°C] [Max] |
800 °C |
Temperatuurbereik [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatuurbereik [°F] [max.] |
1472 °F |
Temperatuurbereik [°F] [min.] |
-58 °F |
Thermokoppel |
1 x NiCr-Ni, type K |
Tolerantie thermokoppel |
EN 60584-2 Class 2 |
Type |
MBT 5111 |
Type aanduiding |
00 MBT 5111-0101-0275-111-1 01 -0650-001-0620 |
Type procesaansluiting |
NPT |
Uitgangssignaal |
mV |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Verpakking |
Multi-verpakking |