Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
087U4057 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Temperatuursensor, MBT 5111, 200 mm, G, ISO 228-1-A
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
Temperatuursensor, MBT 5111, 200 mm, G, ISO 228-1-A
087U4057
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 800, Thermokoppel: 1 x NiCr-Ni, type K, Uitgangssignaal: mV, Diameter beschermings materiaal: AISI 316 Ti, Elektrische aansluiting: Kabel, El. aansl. maat: 2-draads