Toont 92 product (en)
MCD201007T4CV3
MCD201007T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
7 kW 18A:4-6: 354
3-fasen 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(A) A
MCD201015T4CV3
MCD201015T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
15 kW 34A:4-6: 354
3-fasen 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(A) A
MCD201018T4CV3
MCD201018T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
18 kW 42A:4-6: 354
3-fasen 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(A) A
MCD201022T4CV3
MCD201022T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
22 kW 48A:4-6: 354
3-fasen 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(A) A
MCD201030T4CV3
MCD201030T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
30 kW 60A:4-6: 354
3-fasen 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(A) A
MCD201037T4CV3
MCD201037T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
37 kW 75A:4-6: 595
3-fasen 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(B) B
MCD201045T4CV3
MCD201045T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
45 kW 85A:4-6: 594
3-fasen 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(B) B
MCD201055T4CV3
MCD201055T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
55 kW 100A:4-6: 594
3-fasen 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(B) B
MCD201075T4CV3
MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
75 kW 140A:4-6: 594
3-fasen 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(C) C
MCD201090T4CV3
MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
90 kW 170A:4-6: 594
3-fasen 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(C) C