MCD201075T4CV3

175G5173

MCD201075T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
75 kW 140A:4-6: 594
3-fasen, 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(C) C

Modelcode: MCD201075T4CV3

Productdata

Bruto gewicht 6.9 kg
Netto gewicht 6.1 kg
Volume 21.87 l
EAN 5702427098138

VLT® COMPACT STARTER MCD200 SERIES

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
(MCD) VLT® Soft Satrter MCD Soft Starter
MCD Serie 201 (201) Serie
MCD200 Vermogen 075 75 kW 140A:4-6: 594
Fase T 3-fasen
Netspanning 4 200-440 VAC
Stuurspanning CV3 110/240 - 380/440 VAC
Bouwgrootte C (C) C
Typecode deel 1 MCD201075T4CV3
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
Modelcode 01 MCD201075T4CV3
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Berekend brutogewicht [kg] 7.3
Berekend nettogewicht [kg] 6.5
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Recommended Plant ERR01

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality