MCD201090T4CV3

175G5174

MCD201090T4CV3
VLT® Soft Starter MCD (201) Serie
90 kW 170A:4-6: 594
3-fasen 200-440 VAC
Stuurspanning: 110/240 - 380/440 VAC
(C) C

Modelcode: MCD201090T4CV3

Productdata

Bruto gewicht 6.9 Kilogram
Netto gewicht 6.1 Kilogram
Volume 25.792 Liter
EAN 5702427098145

 

Productweergave (schakelen) GLBL Wereldwijd (standaard)
(MCD) VLT® Soft Satrter MCD Soft Starter
MCD Serie 201 (201) Serie
MCD200 Vermogen 090 90 kW 170A:4-6: 594
Fase T 3-fasen
Netspanning 4 200-440 VAC
Stuurspanning CV3 110/240 - 380/440 VAC
Bouwgrootte C (C) C
Typecode deel 1 MCD201090T4CV3
Product catalogus NO_VIEW Geen mening
STAT NO 09849
Modelcode 01 MCD201090T4CV3
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
Calculated Gross Weight [kg] 6.9
Calculated Package Weight 0.8
Calculated Net Weight [kg] 6.1
Installatie van orderregel E601 E601
Leverancier ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Aanbevolen fabriek ERR01 Kan leverancier niet bepalen
Division 87 87
Product Group D48 D48

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality