Comsys Active Filter

Toont 4 product (en)

099H0452

Comsys ADF P300, 300A, 480V-TN, IP32

P300-300/480_TCE62O--32"
Het actieve filter ADF P300 is verkrijgbaar in kastvorm met beschermingsklassen IP32, IP43 en IP54. Standaard zijn uitgebreide HMI-
en multimaster-functionaliteit inbegrepen. Compatibel met VLT®, VACON® en iC7 frequentieregelaars van Danfoss.

099H0460

Comsys ADF P300, 270A, 690V-TN, IP32

P300-270/690_TCE83G--32"
Het actieve filter ADF P300 is verkrijgbaar in kastvorm met beschermingsklassen IP32, IP43 en IP54. Standaard zijn uitgebreide HMI-
en multimaster-functionaliteit inbegrepen. Compatibel met VLT®, VACON® en iC7 frequentieregelaars van Danfoss.

099H0707

Comsys ADF P300, 375A, 480V-TN, IP54

P300-375/480_TCE83Q--54
Het actieve filter ADF P300 is verkrijgbaar in kastvorm met beschermingsklassen IP32, IP43 en IP54. Standaard zijn uitgebreide HMI-
en multimaster-functionaliteit inbegrepen. Compatibel met VLT®, VACON® en iC7 frequentieregelaars van Danfoss.

099H0730

Comsys ADF P300, 450A, 480V-TN, IP54

P300-450/480_TCE83O--54
Het actieve filter ADF P300 is verkrijgbaar in kastvorm met beschermingsklassen IP32, IP43 en IP54. Standaard zijn uitgebreide HMI-
en multimaster-functionaliteit inbegrepen. Compatibel met VLT®, VACON® en iC7 frequentieregelaars van Danfoss.