Garantie toevoegen
Product is aan winkelwagen toegevoegd
099H0460 is aan het winkelmandje toegevoegd
Kies een garantie uit de onderstaande lijst om deze toe te passen op uw frequentieregelaar. Vergeet niet dat u slechts één garantie kunt selecteren en als u meerdere frequentieregelaars hebt, wordt dezelfde garantie aan elke frequentieregelaar gekoppeld. Houd er rekening mee dat u het aantal van uw frequentieregelaars na het toevoegen van de garantie niet meer kunt wijzigen.
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
Comsys ADF P300, 270A, 690V-TN, IP32
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


099H0460
P300-270/690_TCE83G--32"
Het actieve filter ADF P300 is verkrijgbaar in kastvorm met beschermingsklassen IP32, IP43 en IP54. Standaard zijn uitgebreide HMI-
en multimaster-functionaliteit inbegrepen. Compatibel met VLT®, VACON® en iC7 frequentieregelaars van Danfoss.
Kwantiteit prijzen
Hoeveelheid | Units of measure | Prijs |
---|