Comsys ADF P300, 375A, 480V-TN, IP54

099H0707

P300-375/480_TCE83Q--54
Het actieve filter ADF P300 is verkrijgbaar in kastvorm met beschermingsklassen IP32, IP43 en IP54. Standaard zijn uitgebreide HMI-
en multimaster-functionaliteit inbegrepen. Compatibel met VLT®, VACON® en iC7 frequentieregelaars van Danfoss.

Productdata

Bruto gewicht 639 kg
Netto gewicht 609 kg
Volume 1.11 l
EAN 5715253293318

Options

Options Power options

Allocate codes for sales

51

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality