Shows 224 product(s)
Elektromagneetspoel, BJ024CS, Aansluitdoos, 0.2 m, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 24, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Elektromagneetspoel, BX024CS, Doorvoerbuisaansluitstuk, 1.8 m, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: Doorvoerbuisaansluitstuk, Voedingsspanning [V] AC: 24, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
Elektromagneetspoel, BX024CS, Doorvoerbuisaansluitstuk, 2.5 m, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: Doorvoerbuisaansluitstuk, Voedingsspanning [V] AC: 24, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
Elektromagneetspoel, BJ120CS, Aansluitdoos, 0.2 m, Voedingsspanning [V] AC: 110, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 110, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Elektromagneetspoel, BX120CS, Doorvoerbuisaansluitstuk, 0.5 m, Voedingsspanning [V] AC: 110, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: Doorvoerbuisaansluitstuk, Voedingsspanning [V] AC: 110, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
Elektromagneetspoel, BX120CS, Doorvoerbuisaansluitstuk, 0.9 m, Voedingsspanning [V] AC: 110, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: Doorvoerbuisaansluitstuk, Voedingsspanning [V] AC: 110, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
Elektromagneetspoel, BJ240CS, Aansluitdoos, 0.2 m, Voedingsspanning [V] AC: 230, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: Aansluitdoos, Voedingsspanning [V] AC: 230, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Elektromagneetspoel, BX240CS, Doorvoerbuisaansluitstuk, 0.5 m, Voedingsspanning [V] AC: 230, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: Doorvoerbuisaansluitstuk, Voedingsspanning [V] AC: 230, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
Elektromagneetspoel, BX240CS, Doorvoerbuisaansluitstuk, 2.5 m, Voedingsspanning [V] AC: 230, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: Doorvoerbuisaansluitstuk, Voedingsspanning [V] AC: 230, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54
Elektromagneetspoel, BQ240CS, DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 240, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: DIN-kabelschoen, Voedingsspanning [V] AC: 240, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65