Elektromagneetspoel, BX024CS, Doorvoerbuisaansluitstuk, 2.5 m, Voedingsspanning [V] AC: 24, Multi-verpakking

018F4104

Elektrische aansluiting: Doorvoerbuisaansluitstuk, Voedingsspanning [V] AC: 24, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54

Productdata

Bruto gewicht 0.41 Kilogram
Netto gewicht 0.325 Kilogram
Volume 0.838 Liter
EAN 5702428840941

 

Actuator grootte 13.5 mm
Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 4
Beschermingsklasse-IP behuizing IP54
China RoHS compliance Out of scope
Conformiteit UL 429
Contain batteries No
El. aansl. maat 1/2 inch
Elektrische aansluiting Doorvoerbuisaansluitstuk
EU RoHS compliance Out of scope
Frameontwerp Uitw. metalen frame
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring C UL US LISTED
LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Isolatieklasse van spoelwikkeling Klasse H tot IEC 85
Kabellengte [inch] 98 in
Kabellengte [m] 2.5 m
Kleur Zwart
Naam onderdelenprogramma EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 120 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Opmerkingen elektrische aansluitingen Aansluitkabels
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
REACH kandidatenlijst stoffen No
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 97 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Rel. vochtigheidscondities Geen condensatie
Reserveonderdeel nummer 018F4104
Spoelaansluiting 1/2 inch doorvoerbuisaansluitstuk
Spoelbevestiging Clip-on
Standaard elektrische aansluitingen UL50E KLASSE 4
Standaard spoelontwerp UL 429
Stroomverbruik [W] 50 Hz 14 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz 14 W
Type BX024CS
Type aanduiding BX024CS
UL evaluated Yes
UL-keuringsdossiernaam MH29671
Verontreinigingsgraad 3
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 24 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] 24 V
Voedingsspanning [V] AC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality