Toont 6 product (en)
Elektromagneetspoel, AU230CS, Kabel, 1 m, Voedingsspanning [V] AC: 230, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 230, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Elektromagneetspoel, AU012DS, Kabel, 1 m, Multi-verpakking
Elektrische aansluiting: Kabel, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Elektromagneetspoel, AU024DS, Kabel, 1 m, Multi-verpakking
Elektromagneetspoel, Type: AU024DS, Voedingsspanning [V] DC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Spoelaansluiting: Kabel, Actuator grootte: 9 mm
Elektromagneetspoel, AU230CS, Kabel, 1 m, Voedingsspanning [V] AC: 230, Industriële verpakking
Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 230, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67
Elektromagneetspoel, AU024DS, Kabel, 0.3 m, Industriële verpakking
Elektromagneetspoel, Type: AU024DS, Voedingsspanning [V] DC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Spoelaansluiting: Kabel, Actuator grootte: 9 mm
Elektromagneetspoel, AU024DS, Kabel, 1 m, Industriële verpakking
Elektromagneetspoel, Type: AU024DS, Voedingsspanning [V] DC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Spoelaansluiting: Kabel, Actuator grootte: 9 mm