Elektromagneetspoel, AU024DS, Kabel, 0.3 m, Industriële verpakking

042N8679

Elektromagneetspoel, Type: AU024DS, Voedingsspanning [V] DC: 24, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67, Spoelaansluiting: Kabel, Actuator grootte: 9 mm

Productdata

Bruto gewicht 0.157 Kilogram
Netto gewicht 0.148 Kilogram
Volume 0.562 Liter
EAN 5702428842082

 

Actuator grootte 9 mm
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
China RoHS compliance Out of scope
Conformiteit EN 60730-1
Contain batteries No
Doorsnede geleider [mm2] 3 x 0.75 mm2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluiting Kabel
Elektrische connector 3 kernkabels
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 20 pc
In scope of WEEE Yes
Kabellengte [inch] 12 in
Kabellengte [m] 0.3 m
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV220S
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
REACH kandidatenlijst stoffen No
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 100 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Reserveonderdeel nummer 042N8679
Spoelaansluiting Kabel
Spoelbevestiging Clip-on
Stroomverbruik [W] DC 14 W
Supply voltage [V] DC 24 V
Type AU024DS
Type aanduiding AU024DS
Verpakking Industriële verpakking
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality