Elektromagneetspoel, AU230CS, Kabel, 1 m, Voedingsspanning [V] AC: 230, Multi-verpakking

042N7651

Elektrische aansluiting: Kabel, Voedingsspanning [V] AC: 230, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP67

Productdata

Bruto gewicht 0.224 Kilogram
Netto gewicht 0.161 Kilogram
Volume 0.842 Liter
EAN 5702428023955

 

Actuator grootte 9 mm
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
China RoHS compliance Out of scope
Conformiteit EN 60730-1
Contain batteries No
Doorsnede geleider [mm2] 3 x 0.75 mm2
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrische aansluiting Kabel
Elektrische connector 3 kernkabels
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Goedkeuring LLC CDC TYSK
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 24 pc
Identiek product 042N8651
In scope of WEEE Yes
Kabellengte [inch] 40 in
Kabellengte [m] 1 m
Kleur Blauw
Naam onderdelenprogramma EV220S
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 122 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Productaccessoires Toebehoren elektromagneetspoel
Productgroep Solenoid valves
Productnaam Elektromagneetspoel
REACH kandidatenlijst stoffen No
Rel. vochtigheid [% RV] [max.] 100 %
Rel. vochtigheid [% RV] [min.] 0 %
Reserveonderdeel nummer 042N7651
Spoelaansluiting Kabel
Spoelbevestiging Clip-on
Stroomverbruik 50 Hz [VA] 14 VA
Stroomverbruik 60 Hz [VA] 10 VA
Stroomverbruik [W] 50 Hz 7 W
Stroomverbruik [W] 60 Hz 5 W
Type AU230CS
Type aanduiding AU230CS
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning 50 Hz Max [V] 230 V
Voedingsspanning 60 Hz Max [V] 230 V
Voedingsspanning [V] AC 230 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality