KP pressure switches play a crucial role in safeguarding refrigeration systems by preventing excessively high discharge pressures, low suction pressures, and controlling the start/stop functions of compressors. Additionally, they efficiently operate air-cooled condenser fans. With their excellent electro-mechanical functionality, KP switches deliver accurate and reliable performance. Featuring a single-pole switch changeover (SPDT), they can directly control single-phase AC motors up to 2 kW, making them a dependable choice for diverse refrigeration applications.
Toont 54 product (en)
Thermostaat, KP61
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Capillairsensor, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Thermostaat, KP61
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Capillairsensor, Lengte capillair [mm]: 5000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Thermostaat, KP61
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 13, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe luchtspiraal, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Thermostaat, KP61
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe luchtspiraal, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Thermostaat, KP61
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Handbediend min., Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Capillairsensor, Lengte capillair [mm]: 5000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Thermostaat, KP61
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Handbediend min., Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe luchtspiraal, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Thermostaat, KP62
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Ruimtesensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Thermostaat, KP63
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 10, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Capillairsensor, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Thermostaat, KP63
Temperatuurbereik [°C]: -50 - 10, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe luchtspiraal, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30
Thermostaat, KP62
Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Ruimtesensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30