Thermostaat, KP61

060L110466

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Handbediend min., Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Capillairsensor, Lengte capillair [mm]: 5000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

Productdata

Bruto gewicht 0.52 Kilogram
Netto gewicht 0.456 Kilogram
Volume 1.6 Liter
EAN 5702428014519

 

Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 1
Beschermingsklasse-IP behuizing IP30
Capillaire buis lengte fractie [inch] 196 7/8 in
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Contactfunctie SPDT
Diff. bij max. bereikinstelling [K] 2 K
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] 2 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [K] 6 K
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] 6 °C
Differentie type Vast
El. aansl. maat 6-14 mm
Elektrische aansluiting Rubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring BV
CCC
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 14 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Lading type Damp
Lengte capillair [mm] 5000 mm
Max. sensortemperatuur [°C] 120 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 248 °F
Omg. temp. opmerking 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 150 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Nee
Product Name Description Thermostaat
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Thermostaat
Productgroep Switches and thermostats
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Capillairsensor
SCIP-dossiernr. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 1/10 x 19 5/8 in
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] 2.5 x 500 mm
Standaard elektrische specificatie EN 60947-5
Temperatuurbereik [°C] [Max] 15 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 59 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Type KP61
UK RoHS compliance Yes
UL-keuringsdossiernaam E31024
Vergrendelingsfunctie Handbediend min.
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality