Thermostaat, KP62

060L111066

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Ruimtesensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

Productdata

Bruto gewicht 0.514 Kilogram
Netto gewicht 0.446 Kilogram
Volume 1.277 Liter
EAN 5702428014847

 

Beschermingsklasse behuizing Nema (~) 1
Beschermingsklasse-IP behuizing IP30
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=10 A, 400 V
AC1=16 A, 400 V
AC3=16 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=112 A, 400 V
Contactfunctie SPDT
Diff. bij max. bereikinstelling [K] [max.] 8 K
Diff. bij max. bereikinstelling [K] [min.] 2 K
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [max.] 8 °C
Diff. bij max. bereikinstelling [°C] [min.] 2 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [max.] 20 K
Diff. bij min. bereikinstelling [K] [min.] 5 K
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [max.] 20 °C
Diff. bij min. bereikinstelling [°C] [min.] 5 °C
Differentie type Instelbaar
El. aansl. maat 6-14 mm
Elektrische aansluiting Rubberen kabelwartel
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,5-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,7-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Goedkeuring BV
CCC
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
PZH
RINA
RMRS
RoHS China
UKCA
c UL us UL873, CS C22.2
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 32 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Lading type Adsorptie
Max. sensortemperatuur [°C] 80 °C
Max. sensortemperatuur [°F] 176 °F
Omg. temp. opmerking 80 °C/176 °F for max 120 min
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 65 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 150 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderdelen bijgevoegd Wandbeugel
Onderhoud geschikt Nee
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Product Name Description Thermostaat
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Thermostaat
Productgroep Switches and thermostats
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regelelement type Ruimtesensor
SCIP-dossiernr. be15a44e-80b1-41bd-9578-c8ff1cd7b9f3
Sensor afmeting (Ø x L) [inch] 1 x 3 in
Sensor afmeting (Ø x L) [mm] 25 x 78 mm
Standaard elektrische specificatie EN 60947-5
Temperatuurbereik [°C] [Max] 15 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -30 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 59 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -22 °F
Type KP62
Uitrusting Bovenplaat
µ stop
UK RoHS compliance Yes
UL-keuringsdossiernaam E31024
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality