Pressostaat, RT112

017-141566

Regelbereik [bar] Pe: 0.1 - 1.1, Differentie [bar]: 0.07 - 0.16, Contactfunctie: SPDT, Vergrendelingsfunctie: Auto, Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat: MANNELIJK, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66, Max. Werkdruk [bar]: 7

Productdata

Bruto gewicht 0.995 Kilogram
Netto gewicht 0.885 Kilogram
Volume 3.749 Liter
EAN 5702423136155

 

Afmeting drukaansluiting 3/8
Beschermingsklasse-IP behuizing IP66
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contact ordening AC15=3 A, 400 V
AC1=10 A, 400 V
AC3=4 A, 400 V
DC13=12 W, 220 V
LR=28 A, 400 V
Contactfunctie SPDT
Contain batteries No
Differentie [bar] [max.] 0.16 bar
Differentie [bar] [min.] 0.07 bar
Differentie [psi] [max.] 2.3 psi
Differentie [psi] [min.] 1 psi
Drukaansluiting standard ISO 228-1
Druksensorelement Balg
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat 2xPg 13.5
Elektrische aansluiting Geschroefde kabeldoorvoer
EN 60947 bedrading eigenschappen Flex., beslagringen: 0,2-1,5 mm2
Flex., geen beslagringen: 0,2-2,5 mm2
Massief/geaderd: 0,2-2,5 mm2
EN 60947 elektrische eigenschappen Isolatie: 400V
Verontreinigingsgraad: 3
Nominale impulsspanning: 4 kV
Kortsluitingsbev., zekering: 10A
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
Identiek product 017-519166
In scope of WEEE Yes
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Vrouwelijk
Max. testdruk [bar] Pe 8 bar
Max. testdruk [psig] 116 psig
Max. Werkdruk [bar] 7 bar
Max. Werkdruk [psig] 100 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 70 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -50 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 158 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -58 °F
Onderhoud geschikt Contactsystemen
Productaccessoires Toebehoren schakelaars
Productbeschrijving Pressostaat
Productgroep Switches and thermostats
Productnaam Pressostaat
Productnaam SCIP-dossier RT Presso_Diff.Presso
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Regeling bereik [bar] Pe [max.] 1.1 bar
Regeling bereik [bar] Pe [min.] 0.1 bar
Regeling bereik [psig] Pe [max.] 16 psig
Regeling bereik [psig] Pe [min.] 1.5 psig
SCIP-dossiernr. f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
Standaard elektrische aansluitingen DIN 40430
Standaard elektrische specificatie EN 60947-4/-5
Type RT112
Type drukaansluiting G
Vergrendelingsfunctie Auto
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality