Temperatuurschakelaars

Toont 207 product (en)

017-150066

Thermostaat, RT101

Temperatuurbereik [°C]: 25 - 90, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66

017-500366

Thermostaat, RT101

Temperatuurbereik [°C]: 25 - 90, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66

017-500466

Thermostaat, RT101

Temperatuurbereik [°C]: 25 - 90, Vergrendelingsfunctie: Handbediend max., Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP54

017-500566

Thermostaat, RT101

Temperatuurbereik [°C]: 25 - 90, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66

017-500666

Thermostaat, RT101

Temperatuurbereik [°C]: 25 - 90, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 3000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66

017-500866

Thermostaat, RT2

Temperatuurbereik [°C]: -25 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66

017-501466

Thermostaat, RT3

Temperatuurbereik [°C]: -25 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66

017-501666

Thermostaat, RT3

Temperatuurbereik [°C]: -25 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 5000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66

017-501766

Thermostaat, RT3

Temperatuurbereik [°C]: -25 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 8000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66

017-502266

Thermostaat, RT101

Temperatuurbereik [°C]: 25 - 90, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 5000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP66

Weergeven: