Toon meer
MBC

Toont 30 product (en)

061B800266

Thermostaat, MBC 8100

Temperatuurbereik [°C]: 20 - 60, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Starre sensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061B800366

Thermostaat, MBC 8100

Temperatuurbereik [°C]: 50 - 100, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Starre sensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061B800466

Thermostaat, MBC 8100

Temperatuurbereik [°C]: 70 - 120, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Starre sensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061B800566

Thermostaat, MBC 8100

Temperatuurbereik [°C]: 60 - 150, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Starre sensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061B800866

Thermostaat, MBC 8100

Temperatuurbereik [°C]: 70 - 120, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Starre sensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061B808966

Thermostaat, MBC 8100

Temperatuurbereik [°C]: 60 - 150, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Starre sensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061B810166

Thermostaat, MBC 8100

Temperatuurbereik [°C]: -10 - 30, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061B810266

Thermostaat, MBC 8100

Temperatuurbereik [°C]: 20 - 60, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061B810366

Thermostaat, MBC 8100

Temperatuurbereik [°C]: 50 - 100, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

061B810466

Thermostaat, MBC 8100

Temperatuurbereik [°C]: 70 - 120, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe voeler, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP65

Weergeven: