AKS 32 and AKS 33 are pressure transmitters that measure a pressure and convert the measured value to a standard signal: 1 – 5 V DC or 0 – 10 V DC for AKS 32; 4 – 20 mA for AKS 33 A robust design makes the AKS very suitable for application within a number of fields e.g.; Air conditioning systems; Refrigeration plant; Process control; Laboratories
Toont 70 product (en)
Druktransmitter, AKS 33, 0 bar - 13.8 bar, 0 psi - 200 psi
Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: AKS 33-6221-A1EC04-0
Druktransmitter, AKS 33, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: AKS 33-6631-A1EC04-0
Druktransmitter, AKS 32, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi
Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/8-27, Specificatie sleutel: AKS 32-6634-B1AC02-0
Druktransmitter, AKS 33, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: AKS 33-DG31-B1EC04-0
Druktransmitter, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: AKS 32-DH33-A1EC04-0
Druktransmitter, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: AKS 32-9233-A1EC04-0
Druktransmitter, AKS 32, -1 bar - 34 bar, -14.5 psi - 493 psi
Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/4-18, Specificatie sleutel: AKS 32-DG33-A1EC04-0
Druktransmitter, AKS 32, -1 bar - 6 bar, -14.5 psi - 87 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Specificatie sleutel: AKS 32-D533-A1AB06-0
Druktransmitter, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Specificatie sleutel: AKS 32-DH33-A1AB06-0
Druktransmitter, AKS 32, -1 bar - 20 bar, -14.5 psi - 290 psi
Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Specificatie sleutel: AKS 32-9233-A1AB06-0