Druktransmitter, AKS 32, 0 bar - 34.5 bar, 0 psi - 500 psi

060G1890

Elektrische aansluiting: Kabel, Type drukaansluiting: NPT, Afmeting drukaansluiting: 1/8-27, Specificatie sleutel: AKS 32-6634-B1AC02-0

Produktinformation

Poids brut 0.604 Kilogram
Poids Net 0.512 Kilogram
Volume 2.347 Liter
Numéro EAN 5702423205431

 

Alimentation positive Rouge
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Commentaires d'approbation ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Commentaires sur les connecteurs électriques Blindé
commun Noir
Câble 315 in
Dim. du raccord de pression 1/8-27
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Emballage (format) Emballage multiple
Emballage (nombre par format) 8 Qté
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Groupe de produits Sensors
Homologation ATEX
GOST POCC
CE
C UL US UL Recognized
Indice de protection IP67
Longueur du câble [m] 8 m
Membrane No
Niveau de clipage bas 0.1
Niveau de clipage haut 6.75
Nom du produit Transmetteur de pression
Nom du produit dans le dossier SCIP AKS/MBS
Non-linéarité BPEL ±PE [%] 0.2 %
Norme d’approbation 6967179
E227388
E31024
Numéro d'article international 5702423205431
Nº de dossier SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Plage de pression [bar] [Max.] 34.5 bar
Plage de pression [bar] [Min.] 0 bar
Plage de pression [psi] [max.] 500 psi
Plage de pression [psi] [min.] 0 psi
Plage de temp. compensée [°C] [max.] 80 °C
Plage de temp. compensée [°C] [min.] 0 °C
Plage de temp. compensée [°F] [max.] 176 °F
Plage de temp. compensée [°F] [min.] 32 °F
Plage de température ambiante [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température ambiante [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température ambiante [°F] [max.] 185 °F
Plage de température ambiante [°F] [min.] -40 °F
Plage de température du fluide [°C] [Max.] 85 °C
Plage de température du fluide [°C] [Min.] -40 °C
Plage de température du fluide [°F] [max.] 185 °F
Plage de température du fluide [°F] [min.] -40 °F
Pression de référence Sealed gauge
Pression de surcharge max. [psi] 800 psi
Pression Mâle/Femelle Mâle
Précision, max. +/- PE [%] 0.8 %
Précision, type +/- PE [%] 0.3 %
Présence de batteries Non
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Racc. Élect. Câble
Raccord de pression standard ANSI/ASME B1.20.1
Réglage point zéro No
Signal de sortie [V] [Max.] 6 V
Signal de sortie [V] [Min.] 1 V
Signal Sortie Voltage
Sortie positive Blanc
Spécifications clés AKS 32-6634-B1AC02-0
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sécurité intrinsèque No
Temps de réponse max. [ms] 4 ms
Type AKS 32
Type de raccord de pression NPT
Vibration-amortissement No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality