Druktransmitter, AKS 32, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

060G2005

Type drukaansluiting: G, Afmeting drukaansluiting: 3/8, Specificatie sleutel: AKS 32-DH33-A1AB06-0

Productdata

Bruto gewicht 0.188 Kilogram
Netto gewicht 0.168 Kilogram
Volume 0.416 Liter
EAN 5702422067917

 

+ uitgang Pen 3
+ voeding Pen 1
- common Pen 2
Aanp. nul punt en span Nee
Afmeting drukaansluiting 3/8
Beschermingsklasse-IP behuizing IP65
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Drukaansluiting standard EN 837
Drukbereik [bar] [Max] 12 bar
Drukbereik [bar] [Min] -1 bar
Drukbereik [psi] [max.] 174 psi
Drukbereik [psi] [min.] -14.5 psi
Drukeenheid referentie Sealed gauge
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. aansl. maat Pg 9
Elektrische aansluiting Angular connector
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [max.] 40 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°C] [min.] -30 °C
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [max.] 104 °F
Gecompenseerd temp.-bereik [°F] [min.] -22 °F
Goedkeuring ATEX
GOST POCC
CE
C UL US UL Recognized
Goedkeuring opmerkingen ATEX Ex ec IIA T4 Gc
Goedkeuringsnorm 6967179
E227388
E31024
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 14 pc
Hoog clipniveau 5.6
In scope of WEEE Yes
Internationaal artikelnummer 5702422067917
intrinsiek veilig Nee
Laag clipniveau 0.1
Mannelijke/Vrouwelijke drukinlaat MANNELIJK
Mannelijke/Vrouwelijke elektrische aansluitingen Mannelijk en vrouwelijk
Max. overbelastingdruk [bar] 33 bar
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Mediumtemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Mediumtemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Mediumtemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Nauwkeurigheid, max. +/- FS [%] 0.8 %
Nauwkeurigheid, typical +/- FS [%] 0.3 %
Niet-lineariteit BFSL ±FS [%] 0.2 %
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 85 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 185 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Productgroep Sensors
Productnaam Druktransmitter
Productnaam SCIP-dossier AKS/MBS
Pulsdemper No
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reactietijd, max [ms] 4 ms
SCIP-dossiernr. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
Specificatie sleutel AKS 32-DH33-A1AB06-0
Standaard elektrische aansluitingen EN 175301-803-A
Stroom diagram Nee
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Type AKS 32
Type drukaansluiting G
Uitgangssignaal Voltage
Uitgangssignaal [V] [Max] 5 V
Uitgangssignaal [V] [Min] 1 V
Verpakking Multi-verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality