Toon meer
PAH

Toont 24 product (en)

180B0007

PAH 12.5

Debiet [gpm] [max.]: 5.4, Debiet [l/min] [max.]: 20.9, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2320, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 700

180B0008

PAH 10

Debiet [gpm] [max.]: 4.2, Debiet [l/min] [max.]: 16.4, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2320, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 700

180B0022

PAH 4

Debiet [gpm] [max.]: 1.6, Debiet [l/min] [max.]: 6.4, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 140, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2030, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 700

180B0023

PAH 6.3

Debiet [gpm] [max.]: 2.7, Debiet [l/min] [max.]: 10.6, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 140, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2030, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 700

180B0024

PAH 2

Debiet [gpm] [max.]: 0.6, Debiet [l/min] [max.]: 2.5, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 140, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2030, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 700

180B0036

PAH 25

Debiet [gpm] [max.]: 11.1, Debiet [l/min] [max.]: 42.7, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2320, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 700

180B0037

PAH 32

Debiet [gpm] [max.]: 14.4, Debiet [l/min] [max.]: 55.6, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2320, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 700

180B0040

PAH 63

Debiet [gpm] [max.]: 27.7, Debiet [l/min] [max.]: 106.8, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2320, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 700

180B0041

PAH 80

Debiet [gpm] [max.]: 35.9, Debiet [l/min] [max.]: 138.1, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2320, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 700

180B0042

PAH 70

Debiet [gpm] [max.]: 31.1, Debiet [l/min] [max.]: 119.6, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2320, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 700

Weergeven: