PAH 80

180B0041

Debiet [gpm] [max.]: 35.9, Debiet [l/min] [max.]: 138.1, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 160, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2320, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 700

Productdata

Bruto gewicht 38.4 Kilogram
Netto gewicht 31 Kilogram
Volume 32.783 Liter
EAN 5715162666920

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
ATEX conformiteit No
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 35.9 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 12.9 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 138.1 l/min
Debiet [l/min] [min.] 49.7 l/min
Description PAH 80
EU RoHS compliance Out of scope
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 80 dBA
Goedkeuring CE
Grootte afvoeraansluiting [inch] 1/4 in
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1 1/2 in
Ingangsdruk [barg] [max.] 4 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 58 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 0 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Productbeschrijving PAH pumps
Productgroep Pump
REACH kandidatenlijst stoffen No
Slagvolume [cm³/rev] 80 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 4.88 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting BSPP
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toerental [tpm] [Max] 1800 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 700 rpm
Type PAH 50-100
Type aanduiding PAH 80
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch] 1 1/4 in
Uitgangsdruk [barg] [max.] 160 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 30 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 2320 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 435 psig
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality