PAH 4

180B0022

Debiet [gpm] [max.]: 1.6, Debiet [l/min] [max.]: 6.4, Uitgangsdruk [barg] [max.]: 140, Uitgangsdruk [psig] [max.]: 2030, Toerental [tpm] [Max]: 1800, Toerental continu [tpm] [min.]: 700

Productdata

Bruto gewicht 4.88 Kilogram
Netto gewicht 4.724 Kilogram
Volume 5.968 Liter
EAN 5715162666906

 

aansluiting inlaat standaard BSPP
Afdichtings materiaal NBR
Aftap aansluiting type Schroefdraad
ATEX conformiteit No
Bodymateriaal AISI 304
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 1.6 gal/min
Debiet [gpm] [min.] 0.5 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 6.4 l/min
Debiet [l/min] [min.] 1.9 l/min
Description PAH 4
EU RoHS compliance Out of scope
Geluidsdrukniveau [dB(A)] 76 dBA
Goedkeuring CE
Grootte afvoeraansluiting (metrisch) M6
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2 in
Ingangsdruk [barg] [max.] 4 barg
Ingangsdruk [barg] [min.] 0 barg
Ingangsdruk [psig] [max.] 58 psig
Ingangsdruk [psig] [min.] 0 psig
Land van herkomst Denemarken
Mediatemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Mediatemperatuur [°C] [Min] 2 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 122 °F
Medium temperatuur [°F] [Min] 36 °F
Omgevingstemperatuur [°C] [Max] 50 °C
Omgevingstemperatuur [°C] [Min] 0 °C
Omgevingstemperatuur [°F] [Max] 122 °F
Omgevingstemperatuur [°F] [Min] 32 °F
Onderhoud geschikt Ja
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Productbeschrijving PAH pumps
Productgroep Pump
REACH kandidatenlijst stoffen No
Slagvolume [cm³/rev] 4 cm³/rev
Slagvolume [inch³/rev] 0.24 in³/rev
Standaard afvoeraansluiting Metrisch
Standaard uitgang aansluiting BSPP
Toerental [tpm] [Max] 1800 rpm
Toerental [tpm] [Min] 700 rpm
Toerental continu [tpm] [min.] 700 rpm
Type PAH 2-6.3
Type aanduiding PAH 4
Type inlaataansluiting Schroefdraad
Type uitlaat aanlsuiting Schroefdraad
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/4 in
Uitgangsdruk [barg] [max.] 140 barg
Uitgangsdruk [barg] [min.] 10 barg
Uitgangsdruk [psig] [max.] 2030 psig
Uitgangsdruk [psig] [min.] 145 psig
UL evaluated Out of scope

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality