Solenoid operated valves, VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO, Industrial

180L0177

Debiet [gpm] [max.]: 16, Debiet [l/min] [max.]: 60, Werkdruk [barg] [max.]: 160, Werkdruk [psig] [max.]: 2400, Aansluitstandaard: NPT, Ingangaansluitingsafmeting [inch]: 1/2, Uitgang aansluitmaat [inch]: 1/2

Productdata

Bruto gewicht 3.678 Kilogram
Netto gewicht 3.2 Kilogram
Volume 5.938 Liter
EAN 5715162675571

 

Aansluitstandaard NPT
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Debiet [gpm] [max.] 16 gal/min
Debiet [l/min] [max.] 60 l/min
Description VDHT B2 1/2 NC-NO NPT
Diameter zuiger Ø [mm] 18 mm
Goedkeuring UL
Ingangaansluitingsafmeting [inch] 1/2
Mediatemperatuur [°C] [Max] 90 °C
Medium temperatuur [°F] [Max] 194 °F
Productbeschrijving Solenoid operated valves
Productgroep Valve
REACH kandidatenlijst stoffen No
Toepassing Industrial
Type VDHT 2/2
Type aanduiding VDHT B2 1/2-1/2 NC-NO
Uitgang aansluitmaat [inch] 1/2
UL evaluated Yes
Werkdruk [barg] [max.] 160 barg
Werkdruk [psig] [max.] 2400 psig

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality