Toon meer
KP

Toont 53 product (en)

060L110066

Thermostaat, KP61

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Capillairsensor, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

060L110166

Thermostaat, KP61

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Capillairsensor, Lengte capillair [mm]: 5000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

060L110266

Thermostaat, KP61

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 13, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe luchtspiraal, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

060L110366

Thermostaat, KP61

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe luchtspiraal, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

060L110466

Thermostaat, KP61

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Handbediend min., Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Capillairsensor, Lengte capillair [mm]: 5000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

060L110566

Thermostaat, KP61

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Handbediend min., Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe luchtspiraal, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

060L110666

Thermostaat, KP62

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Ruimtesensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

060L110766

Thermostaat, KP63

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 10, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Capillairsensor, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

060L110866

Thermostaat, KP63

Temperatuurbereik [°C]: -50 - 10, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Externe luchtspiraal, Lengte capillair [mm]: 2000, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

060L111066

Thermostaat, KP62

Temperatuurbereik [°C]: -30 - 15, Vergrendelingsfunctie: Auto, Contactfunctie: SPDT, Regelelement type: Ruimtesensor, Beschermingsklasse-IP behuizing: IP30

Weergeven: