Oververhittingsregelaar, EKE 1D

080G5360

Digitale ingangen (DI) [st.]: 2, Analoge ingangen (AI) [st.]: 2, Druksensorondersteuning: Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC, Frequentie [Hz]: 50/60 Hz, Aantal temperatuursensoren: 2, Aantal druksensoren: 1, Communicatietype: CANBUS

Productdata

Bruto gewicht 0.242 Kilogram
Netto gewicht 0.134 Kilogram
Volume 1.844 Liter
EAN 5702428680141

 

Aantal druksensoren 1
Aantal temperatuursensoren 2
Analoge ingangen (AI) [st.] 2 pc
Back-up batterij [V] DC [max.] 24 V
Back-up batterij [V] DC [min.] 18 V
Bevestigingsmethode DIN-rail
China RoHS compliance Out of scope
Communicatietype CANBUS
RJ11 (CAN) to User Interface
Configuratie temp.sensor S2 en S3 of S4
Digitale ingangen (DI) [st.] 2 pc
Digitale uitgangen (DO) [st.] 1 pc
Display aan voorkant Nee
Druksensorondersteuning Ratiometrisch 0,5 - 4 V DC
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Out of scope
Frequentie [Hz] 50/60 Hz
Gatewayoptie MMIMYK
Goedkeuring C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 16 pc
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Meer informatie Shared power supply
Signal share via hardwire
Onderhoud geschikt Nee
Ondersteuning temperatuursensor NTC10000
Opmerking beschermingsklasse behuizing IP 40 voor behuizing
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Product Name Description Oververhittingsregelaar
Productaccessoires Electron. control accessories
Productgroep Electronic valve control
Productkenmerken Beheer van alarmen
Capaciteitssignaal van master
Ontdooiproces
Ext. referentie, temp/SH-regeling
Begrenzingsfuncties
Handmatige bediening
Preset OD
Omkeerbaar systeem met 1 EXV
Onderhoudsmodus
Opstarten
Oververhittingsreferentie
Klepsturing: Referentie van OD
Programmeertools KoolProg
Scherm - optie MMIGRS2
Supply voltage [V] DC 24 V
Taal product Chinees
Engels
Frans
Duits
Italiaans
Portugees
Russisch
Spaans
Type EKE 1D
Type analoge ingangen Spanning
Type Ventieluitgang CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UK RoHS compliance Out of scope
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 24 V
Voedingsspanning [V] DC 24 V

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality