Reserveonderdelen en accessoires voor compressoren

Toont 286 product (en)

040B0100

COM 20C

Type: COM 20C, Voedingsspanning [V] AC: 230, Max. Werkdruk [bar]: 130, MaxOPD [bar]: 80, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6

040B0102

Cable, Power cable

Kabellengte [m]: 10, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 35, Voedingsspanning [V] AC: 24 - 230

040B0104

Cable, Power cable

Kabellengte [m]: 20, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20, Voedingsspanning [V] AC: 24 - 230

040B0112

Cable, Relay cable

Kabellengte [m]: 10, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 35, 24 V - 230 V

040B0114

Cable, Relay cable

Kabellengte [m]: 20, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 20, 24 V - 230 V

040B0119

COM 10C

Type: COM 10C, Voedingsspanning [V] AC: 230, Max. Werkdruk [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6

040B0120

COM 10C

Type: COM 10C, Voedingsspanning [V] AC: 24, Max. Werkdruk [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6

040B0121

COM 20C

Type: COM 20C, Voedingsspanning [V] AC: 230, Max. Werkdruk [bar]: 130, MaxOPD [bar]: 80, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6

040B0122

COM 20C

Type: COM 20C, Voedingsspanning [V] AC: 24, Max. Werkdruk [bar]: 130, MaxOPD [bar]: 80, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6

Weergeven: