Cable, Relay cable

040B0112

Kabellengte [m]: 10, Verpakking: Industriële verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 35, 24 V - 230 V

Productdata

Bruto gewicht 0.414 Kilogram
Netto gewicht 0.386 Kilogram
EAN 5715162595770

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
Elektrische aansluiting form Form C
Gebruikt in product COM 10C
COM 20C
Goedkeuring CE
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 35 pc
Identiek product 040B0154
Kabellengte [m] 10 m
Land van herkomst GEMAAKT IN CHINA
Productgroep Oil management accessories
Productnaam Cable
REACH kandidatenlijst stoffen No
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Standaard elektrische aansluitingen DIN 43650
Type Accessory
Type aanduiding Relay cable
Verpakking Industriële verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality