COM 10C

040B0119

Type: COM 10C, Voedingsspanning [V] AC: 230, Max. Werkdruk [bar]: 60, MaxOPD [bar]: 40, Verpakking: Multi-verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 6

Productdata

Bruto gewicht 0.68 Kilogram
Netto gewicht 0.58 Kilogram
Volume 1.812 Liter
EAN 5715162664667

 

CE evaluated Yes
Compatibiliteit van smeermiddelen MO
PAG
POE
Contact ordening 3 A, 230 V
Contain batteries No
Frequency [Hz] 50 Hz
Goedkeuring CE
EAC
UKCA
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 6 pc
Koelmiddel(en) R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R290
R32
R404A
R448A
R449A
R450A
R454B
R454C
R455A
R513A
R744
Land van herkomst VERVAARDIGD IN DUITSLAND
Max. Werkdruk [bar] 60 bar
Max. Werkdruk [psig] 870 psig
MaxOPD [bar] 40 bar
Onderhoud geschikt Oil management spare parts
Productaccessoires Oil Management assesories
Productgroep Oil level regulators
Productnaam Oil level regulator
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. bcf05829-8fd8-4dc8-9e2d-7449e45d635f
Type COM 10C
Verpakking Multi-verpakking
Voedingsspanning [V] AC 230 V
Werkstroom max. [A] 0.04 A

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality