Toon meer
CCM

Toont 4 product (en)

027H7185

Elektrische regelklep, CCM 40

Koelmiddel(en): R404A; R744; R134a; R449A, Kv-waarde [m³/h]: 4.87, Max. Werkdruk [bar]: 90, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

027H7186

Elektrische regelklep, CCM 30

Koelmiddel(en): R404A; R744; R134a; R449A, Kv-waarde [m³/h]: 2.78, Max. Werkdruk [bar]: 90, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

027H7187

Elektrische regelklep, CCM 20

Koelmiddel(en): R404A; R744; R134a; R449A, Kv-waarde [m³/h]: 1.85, Max. Werkdruk [bar]: 90, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

027H7188

Elektrische regelklep, CCM 10

Koelmiddel(en): R404A; R744; R134a; R449A, Kv-waarde [m³/h]: 0.7, Max. Werkdruk [bar]: 90, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1