Elektrische regelklep, CCM 20

027H7187

Koelmiddel(en): R404A; R744; R134a; R449A, Kv-waarde [m³/h]: 1.85, Max. Werkdruk [bar]: 90, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productdata

Bruto gewicht 2.184 Kilogram
Netto gewicht 2.062 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428375726

 

Aansluitstandaard EN10220
Aansluittype Soldeer, ODF
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv-waarde [gal/min] 1.86 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring LLC CDC TYSK
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
Instelbereik verschildruk [bar] 50 bar
Instelbereik verschildruk [psi] 725 psi
Koelmiddel(en) R134a
R404A
R449A
R744
Kv-waarde [m³/h] 1.85 m³/h
Lasaansluiting grootte[inch] 3/4 in
Max. Werkdruk [bar] 90 bar
Max. Werkdruk [psig] 1305 psig
MaxOPD [bar] 50 bar
MaxOPD [psig] 725 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Electric valve spare parts
Productaccessoires Electric valve accessories
Productbeschrijving Elektrische expansieklep
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Elektrische regelklep
Productnaam SCIP-dossier CCM
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 7b60738d-42db-46e7-bb92-ca7cb9642c27
Soldeeraansluiting grootte[inch] 7/8 in
Temperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type CCM 20
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R744
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality