Elektrische regelklep, CCM 10

027H7188

Koelmiddel(en): R404A; R744; R134a; R449A, Kv-waarde [m³/h]: 0.700, Max. Werkdruk [bar]: 90.0, Verpakking: Enkelvoudige verpakking, Hoeveelheid per verpakkingsformaat: 1

Productdata

Bruto gewicht 2.166 Kilogram
Netto gewicht 1.8 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428375740

 

Aansluitstandaard EN10220
Aansluittype Soldeer, ODF
Beschermingsklasse-IP behuizing IP67
China RoHS compliance Out of scope
Cv-waarde [gal/min] 0.81 gal/min
EU RoHS compliance Out of scope
Goedkeuring LLC CDC TYSK
cURus
Hoeveelheid per verpakkingsformaat 1 pc
In scope of WEEE and contain batteries No
Instelbereik verschildruk [bar] 50 bar
Instelbereik verschildruk [psi] 725 psi
Koelmiddel(en) R134a
R404A
R449A
R744
Kv-waarde [m³/h] 0.7 m³/h
Lasaansluiting grootte [inch] 1/2 in
Max. Werkdruk [bar] 90 bar
Max. Werkdruk [psig] 1305 psig
MaxOPD [bar] 50 bar
MaxOPD [psig] 725 psig
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Omgevingstemperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Onderhoud geschikt Electric valve spare parts
Productaccessoires Electric valve accessories
Productbeschrijving Elektrische expansieklep
Productgroep Press. and temp. regul. valves
Productnaam Elektrische regelklep
REACH kandidatenlijst stoffen Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossiernr. 99c85dea-22ce-43ef-878d-3aa1d9aabe41
Soldeeraansluiting grootte [inch] 5/8 in
Temperatuurbereik [°C] [Max] 60 °C
Temperatuurbereik [°C] [Min] -40 °C
Temperatuurbereik [°F] [max.] 140 °F
Temperatuurbereik [°F] [min.] -40 °F
Type CCM 10
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
UL-goedgekeurde koelmiddelen R134a
R744
Verpakking Enkelvoudige verpakking

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality